Menu Search

Kwartslagslot 24.5 mm 8,0 mm vierkante sleutel Naturel

Essentra artikelnummer:

20055882

Fabrikant artikelnummer:

060112834E

505 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 16,326
50 + € 8,705
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,33

1 x € 16,326

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal Gegoten zinklegering
Voltooien Verchroomd
Grijpbereik 24.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Kwartslagvergrendeling met veer
Sleuteltype 8,0 mm vierkante sleutel
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op