Kwartslagsloten met veer zijn ideaal voor gebruik op elektrische kasten en behuizingen. Er zijn zeven kopstijlen en zes greepreeksen beschikbaar, evenals twee materiaalopties (rvs en gegoten zinklegering), in verschillende afwerkingen. De variaties zijn breed voor dit product.
Serie: SR5530
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale grip | Vergrendelingsstijl | Voltooien | Materiaal | Soort kop | Sleuteltype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
5,0 mm Dubbelbaard
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
5,0 mm Dubbelbaard
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 3,2977 - € 6,9252 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Zwart gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
8,0 mm driehoek
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Zwart gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
Met gleuf
|
Sleutel met gleuf
|
|||
| € 40,161 - € 56,226 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
RVS
|
|
|
||
| € 3,3636 - € 4,7092 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Zwart gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
3,0 mm dubbelbaard
|
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 2,0925 - € 3,255 | 250 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
Gegoten zinklegering
|
Met gleuf
|
Sleutel met gleuf
|
||
| € 2,0925 - € 3,255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
Gegoten zinklegering
|
8,0 mm vierkant
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 2,0925 - € 3,255 | Vraag de levertijd aan hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Zwart gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
8,0 mm driehoek
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 2,0925 - € 3,255 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Zwart gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
8,0 mm driehoek
|
8,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 3,3636 - € 4,7092 | 95 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Zwart gepoedercoat
|
Gegoten zinklegering
|
8,0 mm vierkant
|
8,0 mm vierkante sleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
7,0 mm driehoek
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 11,3876 - € 12,6529 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
7,0 mm driehoek
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
5,0 mm Dubbelbaard
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
5,0 mm Dubbelbaard
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
7,0 mm driehoek
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
5,0 mm Dubbelbaard
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
7,0 mm driehoek
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
7,0 mm driehoek
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
| € 11,0025 - € 12,225 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Kwartslag met veer
|
Verchroomd
|
RVS
|
7,0 mm driehoek
|
7,0 mm driehoekige sleutel
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan