Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20055196
9600120113938E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 2,2363 |
| 5 + | € 2,0126 |
| Materiaal hendel | PA |
|---|---|
| Materiaal sluitlip | Staal |
| Materiaal vergrendeling | PA |
| Handgreepstijl | Stervormige handgreep |
| Uitvoering | Omgekeerde offset sluitlip |
| Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
| Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
| Grijpbereik | 14.5 - 56.0 mm |
| Grijpbereik | 0.571 - 2.205 in |
| Goederencode | 8301409000 |