Menu Search

Kwartslagslot 68.0 mm 26.5 mm Zinklegering

Nokvergrendeling met draaigreep - verstelbaar wordt gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties. De greep is afneembaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als deze niet in gebruik is kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm. Het materiaal van de nok is staal en het materiaal van de grendel is een gegoten zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20079802

Oud artikelnummer:

9600111113936E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 2,6618
5 + € 2,3957
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,66

1 x € 2,6618

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel PA
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal vergrendeling Zinklegering
Handgreepstijl Stervormige handgreep
Uitvoering Offset sluitlip
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Grijpbereik 26.5 - 68.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op