20055158
9600020113947E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| Materiaal sluitlip | Staal |
|---|---|
| Materiaal vergrendeling | PA |
| Handgreepstijl | Geen handgreep |
| Uitvoering | Diepe sluitlip |
| Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
| Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
| Grijpbereik | 28.5 - 70.0 mm |
| Grijpbereik | 1.122 - 2.756 in |
| Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan