20079741
9600011113960E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
| Materiaal sluitlip | Staal |
|---|---|
| Materiaal vergrendeling | Zinklegering |
| Handgreepstijl | Geen handgreep |
| Uitvoering | Omgekeerde diepe sluitlip |
| Bevestigingsgatlengte | 0.874 in |
| Bevestigingsgatlengte | 22.2 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 20.2 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.795 in |
| Grijpbereik | 8.5 - 50.0 mm |
| Grijpbereik | 0.335 - 1.969 in |
| Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan