Menu Search

Kwartslagslot 70.0 mm 28.5 mm Zinklegering

Nokvergrendeling met draaigreep - verstelbaar wordt gebruikt voor elektronische panelen, deuren, kasten en andere vergelijkbare installaties. De greep is afneembaar en hoeft daarom niet te worden gebruikt; als deze niet in gebruik is kan het slot worden geopend met een driehoekige sleutel van 9 mm. Het materiaal van de nok is staal en het materiaal van de grendel is een gegoten zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20079727

Oud artikelnummer:

9600011113947E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 50

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal sluitlip Staal
Materiaal vergrendeling Zinklegering
Handgreepstijl Geen handgreep
Uitvoering Diepe sluitlip
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 20.2 mm
Grijpbereik 28.5 - 70.0 mm
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op