Menu Search

Slangklem 105.3 mm 111.8 mm Nylon 6/6 Zwart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 105.3-111.81 mm.
Essentra artikelnummer:

10221792

Oud artikelnummer:

22DGHC105

1748 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 1249 € 1,5308
1250 - 4999 € 1,3777
5000 + € 1,2399
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 382,70

250 x € 1,5308

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 8.7 mm
d1 105.3 mm
d2 111.8 mm
Bevestigingsstijl Double Grip Inter-Locking
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op