Menu Search

Slangklem 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Zwart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 16.89-19.11 mm.
Essentra artikelnummer:

10221532

Oud artikelnummer:

22DGHC00G

1210 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2581
2500 - 9999 € 0,2322
10000 + € 0,209
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 129,05

500 x € 0,2581

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 7.1 mm
d1 16.9 mm
d2 19.1 mm
Bevestigingsstijl Double Grip Inter-Locking
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op