Menu Search

Slangklem 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Zwart

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 17-18.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra artikelnummer:

10088517

Oud artikelnummer:

135012459902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,2854
250 - 999 € 1,6473
1000 + € 1,4083
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 114,27

50 x € 2,2854

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 8.0 mm
d1 60.0 mm
d2 65.0 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op