Menu Search

Slangklem 53.0 mm 57.0 mm Nylon 6/6 Zwart

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12.8-15 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra artikelnummer:

10088456

Oud artikelnummer:

135012259902

10769 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3875
250 - 999 € 0,9112
1000 + € 0,7093
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 69,38

50 x € 1,3875

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 8.0 mm
d1 53.0 mm
d2 57.0 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op