Menu Search

Slangklem 50.0 mm 53.5 mm PA Grijs

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12-13.5 mm. The grey Slip-on Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra artikelnummer:

10088425

Oud artikelnummer:

135012100202

850 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3594
250 - 999 € 0,8919
1000 + € 0,693
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 67,97

50 x € 1,3594

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 8.0 mm
d1 50.0 mm
d2 53.5 mm
Bevestigingsstijl Snelle montage
Kleur Grijs
Materiaal PA
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op