Menu Search

Slangklem 41.0 mm 44.5 mm PA Grijs

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 8-9.2 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Essentra artikelnummer:

10088357

Oud artikelnummer:

135011800202

11450 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,3579
250 - 999 € 0,8221
1000 + € 0,6144
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 67,90

50 x € 1,3579

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 8.0 mm
d1 41.0 mm
d2 44.5 mm
Bevestigingsstijl Snelle montage
Kleur Grijs
Materiaal PA
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op