Menu Search

Sleutelvergrendeling Zwart

Nokvergrendeling met sluitmoer sluit en vergrendelt de toegang tot uw panelen en deuren met een draaiende nok (pal) die op de achterkant op het frame of de sluitplaat ingrijpt. De deur kan met vingergreep worden opengetrokken. Deze nokvergrendeling heeft een dubbelbaardsleutel van 5,0 mm en is zwart afgewerkt. De classificatie is IP65.
Essentra artikelnummer:

20123895

Oud artikelnummer:

26120201593E

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 6,9872
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 349,36

50 x € 6,9872

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op