Menu Search

Circlip 15.0 28.0 1.9 POM

Deze kunststof circlip in C-vorm wordt gebruikt met gaffelverbindingen of gaffelclips om assen op hun plaats vast te zetten. Het heeft een hogere corrosiebestendigheid dan metalen circlips en is lichtgewicht, wat voor een lager gewicht van de assemblage zorgt. Het meet Ø15x1,9 in diameter.
Essentra artikelnummer:

20212766

Oud artikelnummer:

20212766

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 0,4616
50 - 99 € 0,367
100 - 199 € 0,3464
200 - 499 € 0,3248
500 - 999 € 0,3043
1000 + € 0,2724
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,46

1 x € 0,4616

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 15.0
d2 28.0
l1 1.9
Materiaal POM
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op