Menu Search

Circlip 12.0 23.0 1.6 POM

Deze kunststof circlip in C-vorm wordt gebruikt met gaffelverbindingen of gaffelclips om assen op hun plaats vast te zetten. Het heeft een hogere corrosiebestendigheid dan metalen circlips en is lichtgewicht, wat voor een lager gewicht van de assemblage zorgt. Het meet Ø12x1,6 in diameter.
Essentra artikelnummer:

20212759

Fabrikant artikelnummer:

20212759

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 0,388
50 - 99 € 0,306
100 - 199 € 0,296
200 - 499 € 0,275
500 - 999 € 0,255
1000 + € 0,235
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,39

1 x € 0,388

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 12.0
d2 23.0
l1 1.6
Materiaal POM
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op