Menu Search

Circlip 5.0 11.0 1.1 POM

Deze kunststof circlip in C-vorm wordt gebruikt met gaffelverbindingen of gaffelclips om assen op hun plaats vast te zetten. Het heeft een hogere corrosiebestendigheid dan metalen circlips en is lichtgewicht, wat voor een lager gewicht van de assemblage zorgt. Het meet Ø5x1,1 in diameter.
Essentra artikelnummer:

20212728

Oud artikelnummer:

20212728

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 0,3351
50 - 99 € 0,2724
100 - 199 € 0,2519
200 - 499 € 0,2303
500 - 999 € 0,22
1000 + € 0,1994
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,34

1 x € 0,3351

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 5.0
d2 11.0
l1 1.1
Materiaal POM
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op