Menu Search

Circlip 4.0 9.0 1.1 POM

Deze kunststof circlip in C-vorm wordt gebruikt met gaffelverbindingen of gaffelclips om assen op hun plaats vast te zetten. Het heeft een hogere corrosiebestendigheid dan metalen circlips en is lichtgewicht, wat voor een lager gewicht van de assemblage zorgt. Het meet Ø4x1,1 in diameter.
Essentra artikelnummer:

20212711

Oud artikelnummer:

20212711

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 0,294
50 - 99 € 0,2303
100 - 199 € 0,22
200 - 499 € 0,2097
500 - 999 € 0,1892
1000 + € 0,1778
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 0,29

1 x € 0,294

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 4.0
d2 9.0
l1 1.1
Materiaal POM
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op