10393635
496054
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 370,7708 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesie | Zelfklevend |
|---|---|
| Certificering | UL |
| Kleur | Groen |
| Materiaal | PO |
| Verpakkingsstijl | Haspel |
| Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
| Buisvorm | Rond |
| Binnendiameter (gekrompen) | 3.0 mm |
| Binnendiameter (gekrompen) | 0.118 in |
| Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
| Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
| Minimale hersteltemperatuur | 230 °F |
| Minimale hersteltemperatuur | 110 °C |
| Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
| Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
| Totale lengte | 5.0 m |
| Totale lengte | 16.404 ft |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 9.0 mm |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 0.354 in |
| Wanddikte (gekrompen) | 0.055 in |
| Wanddikte (gekrompen) | 1.4 mm |
| Krimpverhouding | 3:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan