Menu Search

Krimpkous - 3:1 3.0 mm 3:1 PO Transparant

Deze 3:1 krimpkous heeft een zelfklevende binnenlaag met een superieure mechanische sterkte voor een wijd gebruik in de communicatie-, elektronica- en automobiel-industrie. Verkrijgbaar in doorzichtige kleur.
Essentra artikelnummer:

10393499

Oud artikelnummer:

496027

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,2648
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 326,48

100 x € 3,2648

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Zelfklevend
Certificering UL
Kleur Transparant
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Pre-Cut Lengths
Speciale eigenschappen Niet-vlamvertragend
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 1.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 110 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 1.22 m
Voorgekrimpte binnendiameter 3.0 mm
Wanddikte (gekrompen) 1.0 mm
Krimpverhouding 3:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op