Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10393468
496024
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 587,026 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesie | Zelfklevend |
|---|---|
| Certificering | UL |
| Kleur | Paars |
| Materiaal | PO |
| Verpakkingsstijl | Haspel |
| Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
| Buisvorm | Rond |
| Binnendiameter (gekrompen) | 6.0 mm |
| Binnendiameter (gekrompen) | 0.236 in |
| Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
| Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
| Minimale hersteltemperatuur | 110 °C |
| Minimale hersteltemperatuur | 230 °F |
| Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
| Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
| Totale lengte | 98.425 ft |
| Totale lengte | 30.0 m |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 19.0 mm |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 0.748 in |
| Wanddikte (gekrompen) | 2.2 mm |
| Wanddikte (gekrompen) | 0.087 in |
| Krimpverhouding | 3:1 |