10393383
496015
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 241,0012 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesie | Zelfklevend |
|---|---|
| Certificering | UL |
| Kleur | Transparant |
| Materiaal | XLPO |
| Verpakkingsstijl | Roll |
| Buisvorm | Rond |
| Binnendiameter (gekrompen) | 4.0 mm |
| Binnendiameter (gekrompen) | 0.157 in |
| Minimale hersteltemperatuur | 230 °F |
| Minimale hersteltemperatuur | 110 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
| Totale lengte | 98.425 ft |
| Totale lengte | 30.0 m |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 0.472 in |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 12.0 mm |
| Wanddikte (gekrompen) | 0.063 in |
| Wanddikte (gekrompen) | 1.6 mm |
| Krimpverhouding | 3:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan