Menu Search

Krimpkousen 3:1 9.0 mm XLPO Transparant

Deze 3:1 krimpkous met zelfklevende binnenlaag is ontworpen om uw draden en kabels zowel af te dichten als te isoleren. Typische toepassingen zijn het afdichten van elektrische componenten zoals ronde draadverbindingen en kabelbomen in de automobiel- en communicatie-industrie. Verkrijgbaar in doorzichtige kleur en heeft een minimale krimptemperatuur van 70 °C
Essentra artikelnummer:

10393376

Oud artikelnummer:

496014

88 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 288,3571
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 288,36

1 x € 288,3571

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Zelfklevend
Certificering UL
Kleur Transparant
Materiaal XLPO
Verpakkingsstijl Roll
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 3.0 mm
Minimale hersteltemperatuur 110 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 50.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 9.0 mm
Wanddikte (gekrompen) 1.4 mm
Krimpverhouding 3:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op