10393239
495999
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 + | € 18,0166 |
| Adhesie | Zelfklevend |
|---|---|
| Certificering | UL |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | PO |
| Verpakkingsstijl | Pre-Cut Lengths |
| Speciale eigenschappen | Vlamvertragend |
| Buisvorm | Rond |
| Binnendiameter (gekrompen) | 4.0 mm |
| Binnendiameter (gekrompen) | 0.157 in |
| Maximale gebruikstemperatuur | 257 °F |
| Maximale gebruikstemperatuur | 125 °C |
| Minimale hersteltemperatuur | 110 °C |
| Minimale hersteltemperatuur | 230 °F |
| Minimale gebruikstemperatuur | -67 °F |
| Minimale gebruikstemperatuur | -55 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -55 - 125 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -67 - 257 °F |
| Totale lengte | 4.003 ft |
| Totale lengte | 1.22 m |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 0.472 in |
| Voorgekrimpte binnendiameter | 12.0 mm |
| Wanddikte (gekrompen) | 0.063 in |
| Wanddikte (gekrompen) | 1.6 mm |
| Krimpverhouding | 3:1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan