Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 286,0389 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesion | Non-Adhesive |
---|---|
Colour | Clear |
Material | PO |
Packaging Style | Reel |
Special Features | Not Flame Retardant |
Tube Shape | Flat |
Inside Diameter (Shrunk) | 19.0 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.748 in |
Minimum Full Recovery Temperature | 100 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 212 °F |
Overall Length | 30.0 m |
Overall Length | 98.425 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 38.1 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 1.5 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 1.0 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.039 in |
Shrink Ratio | 2:1 |
Operating Temperature Range | -55 - +105 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 221 °F |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan