Menu Search

Krimpkousen 2:1 16.0 mm XLPO Transparant

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Geleverd in doorzichtig.
Essentra artikelnummer:

10392430

Oud artikelnummer:

495891

18 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 159,8232
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 159,82

1 x € 159,8232

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Niet-klevend
Kleur Transparant
Materiaal XLPO
Verpakkingsstijl Roll
Buisvorm Vlak
Binnendiameter (gekrompen) 8.0 mm
Minimale hersteltemperatuur 95 °C
Totale lengte 50.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 16.0 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.69 mm
Krimpverhouding 2:1
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 105 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op