Menu Search

Krimpkousen 2:1 2.4 mm XLPO Transparant

Deze 2:1 krimpkous heeft een lage krimptemperatuur en heeft een hoge mechanische sterkte zodat dit product op grote schaal wordt gebruikt in de communicatie-, elektronica- en auto-industrie. Geleverd in doorzichtig.
Essentra artikelnummer:

10392379

Oud artikelnummer:

495885

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 84,8696
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 84,87

1 x € 84,8696

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Niet-klevend
Kleur Transparant
Materiaal XLPO
Verpakkingsstijl Roll
Buisvorm Rond
Binnendiameter (gekrompen) 1.2 mm
Minimale hersteltemperatuur 95 °C
Totale lengte 150.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 2.4 mm
Wanddikte (gekrompen) 0.44 mm
Krimpverhouding 2:1
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 105 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op