Menu Search

Krimpkousen 2:1 38.1 mm PO Geel

Deze 2:1 vlamvertragende krimpkous is ontworpen voor gebruik in gevoelige omgevingen. Typische toepassingen zijn: afdichten van elektrische componenten zoals ronde draadverbindingen in de auto- en communicatie-industrie. Beschikbaar in geel en heeft een minimale krimptemperatuur van 70 °C
Essentra artikelnummer:

10391846

Oud artikelnummer:

495813

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 299,929
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 299,93

1 x € 299,929

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Adhesie Niet-klevend
Certificering UL
Kleur Geel
Materiaal PO
Verpakkingsstijl Haspel
Speciale eigenschappen Vlamvertragend
Buisvorm Vlak
Binnendiameter (gekrompen) 19.0 mm
Maximale gebruikstemperatuur 125 °C
Minimale hersteltemperatuur 100 °C
Minimale gebruikstemperatuur -55 °C
Bereik bedrijfstemperatuur -55 - 125 °C
Totale lengte 30.0 m
Voorgekrimpte binnendiameter 38.1 mm
Wanddikte (gekrompen) 1.0 mm
Krimpverhouding 2:1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op