Menu Search

Krimpkappen 110 °C PO Zwart

Krimpkappen van Zwart Polyolefine zijn UV- en weersbestendig en bieden uitstekende afdichtresultaten.
Essentra artikelnummer:

10288009

Oud artikelnummer:

498785

78 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 59 € 10,834
60 + € 9,186
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,83

1 x € 10,834

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 120.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyolefine
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op