Menu Search

Kraagplug M8 14.0 mm Oranje LDPE

Deze oranje LDPE-kraagplug heeft een zelftapend ontwerp en is zeer duurzaam door de dikke wand. Dit maakt dit onderdeel moeilijk los te maken en daarom ideaal voor zandstraaltoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10256015

Oud artikelnummer:

464117

91000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,1214
2000 + € 0,0576
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 24,28

200 x € 0,1214

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.0 mm
d 6.2 mm
d1 7.5 mm
h 17.5 mm
Materiaal LDPE
Kleur Oranje
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op