Menu Search

Kraagplug M5 9.0 mm Oranje LDPE

Deze oranje LDPE-kraagplug heeft een zelftapend ontwerp en is zeer duurzaam door de dikke wand. Dit maakt dit onderdeel moeilijk los te maken en daarom ideaal voor zandstraaltoepassingen.
Essentra artikelnummer:

10255988

Oud artikelnummer:

464114

54500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,0841
2500 + € 0,04
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 21,03

250 x € 0,0841

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 9.0 mm
d 3.7 mm
d1 5.0 mm
h 17.5 mm
Materiaal LDPE
Kleur Oranje
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op