20750503
20750503
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1500 - 7499 | € 0,0594 |
7500 + | € 0,0535 |
d1 | 0.299 in |
---|---|
d1 | 7.6 mm |
d | 9.5 mm |
d | 0.374 in |
D | 0.63 in |
D | 16.0 mm |
h | 0.807 in |
h | 20.5 mm |
H | 30.5 mm |
H | 1.201 in |
Draadmaat | M10 |
Materiaal | LDPE - PCR |
Kleur | Groen |
Percentage gerecycled materiaal % | 100% |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan