Menu Search

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
69 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid FH Kleur D Materiaal d1 Type Bestellen
€ 1,1121 - € 1,2357 3066 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,601 - € 0,6682 1107 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 2,0443 - € 2,0443 297 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
€ 0,7841 - € 0,7841 15665 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
10.0 mm
Silicone
8.0 mm
€ 1,4828 - € 1,4828 17776 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
18.0 mm
Silicone
16.0 mm
€ 2,1816 - € 2,1816 640 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
26.0 mm
Silicone
24.0 mm
€ 0,3158 - € 0,3158 4804 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
10.5 mm
Silicone
4.8 mm
1
€ 1,8459 - € 1,9375 408 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
€ 0,1438 - € 0,279 2500 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
€ 0,5507 - € 0,6117 20346 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
16.0 mm
Silicone
14.0 mm
€ 2,029 - € 2,029 2176 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
€ 2,6393 - € 2,6393 1186 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
€ 1,312 - € 1,4569 439 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
€ 3,4631 - € 3,4631 8909 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
50.8 mm
Silicone
45.1 mm
1
€ 0,2059 - € 0,41 3600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
€ 0,2532 - € 0,4773 600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
€ 0,5782 - € 0,6102 22900 Op voorraad
25.4 mm
Geel
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
€ 1,8307 - € 1,8307 1570 Op voorraad
25.4 mm
Blauw
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
€ 0,5934 - € 0,7231 12427 Op voorraad
19.5 mm
Rood
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
€ 0,2852 - € 0,3188 41084 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
  • van 4
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377512

Prijsbereik
€ 1,2357 - € 1,1121

Voorraadniveaus
3066 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386767

Prijsbereik
€ 0,6682 - € 0,601

Voorraadniveaus
1107 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386804

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 2,0443

Voorraadniveaus
297 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377420

Prijsbereik
€ 0,7841 - € 0,7841

Voorraadniveaus
15665 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248782

Prijsbereik
€ 1,4828 - € 1,4828

Voorraadniveaus
17776 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248829

Prijsbereik
€ 2,1816 - € 2,1816

Voorraadniveaus
640 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386668

Prijsbereik
€ 0,3158 - € 0,3158

Voorraadniveaus
4804 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386705

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,8459

Voorraadniveaus
408 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 15.0 mm PVC Zwart

10070710

Prijsbereik
€ 0,279 - € 0,1438

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248775

Prijsbereik
€ 0,6117 - € 0,5507

Voorraadniveaus
20346 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248812

Prijsbereik
€ 2,029 - € 2,029

Voorraadniveaus
2176 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248850

Prijsbereik
€ 2,6393 - € 2,6393

Voorraadniveaus
1186 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Prijsbereik
€ 1,4569 - € 1,312

Voorraadniveaus
439 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386736

Prijsbereik
€ 3,4631 - € 3,4631

Voorraadniveaus
8909 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092293

Prijsbereik
€ 0,41 - € 0,2059

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm PVC Zwart

10078174

Prijsbereik
€ 0,4773 - € 0,2532

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10288375

Prijsbereik
€ 0,6102 - € 0,5782

Voorraadniveaus
22900 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Kraagloze maskeerplug 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Blauw

10288412

Prijsbereik
€ 1,8307 - € 1,8307

Voorraadniveaus
1570 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Blauw
Kraagloze maskeerplug 19.5 mm Silicone Rood

10240830

Prijsbereik
€ 0,7231 - € 0,5934

Voorraadniveaus
12427 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377468

Prijsbereik
€ 0,3188 - € 0,2852

Voorraadniveaus
41084 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart