Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3798 - € 0,7592 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2212 - € 0,4164 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4347 - € 0,4347 | 59600 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Roze
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,4561 - € 0,5065 | 10400 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 0,9626 - € 1,0679 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| € 1,1945 - € 1,3288 | 808 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| € 0,4347 - € 0,4347 | 36036 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 39605 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 2,2274 - € 2,3647 | 248 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| € 1,1335 - € 1,1335 | 572 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 1,4035 - € 1,5561 | 3653 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| € 0,8909 - € 0,9931 | 300 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | 282 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 10377451 | € 0,2852 - € 0,2852 | 83119 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| € 0,392 - € 0,392 | 19000 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| € 0,8345 - € 0,8345 | 10768 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| € 0,1617 - € 0,1708 | 23927 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,3737 - € 0,3737 | 15832 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,601 - € 0,6682 | 12946 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1