Menu Search

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
69 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid FH Kleur D Materiaal d1 Type Bestellen
€ 2,5674 - € 2,5674 686 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
€ 1,2762 - € 1,4172 439 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
€ 3,3688 - € 3,3688 8909 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
50.8 mm
Silicone
45.1 mm
1
€ 0,2003 - € 0,3989 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
Zwart
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
€ 1,7957 - € 1,8847 708 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
33.5 mm
Silicone
27.8 mm
1
€ 0,1399 - € 0,2714 13000 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
10092316 € 0,2315 - € 0,4643 4000 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
€ 0,3695 - € 0,7386 7600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
€ 0,4541 - € 0,4541 4400 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
10377451 € 0,2775 - € 0,2775 52119 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
€ 0,4437 - € 0,4927 4200 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
€ 0,9364 - € 1,0388 3584 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
€ 0,2107 - € 0,2107 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
€ 1,162 - € 1,2926 808 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
€ 0,8117 - € 0,8117 3768 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
24.0 mm
EPDM
22.5 mm
€ 1,3653 - € 1,5137 2753 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 0,2463 - € 0,4643 600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
€ 0,5624 - € 0,5936 14400 Op voorraad
25.4 mm
Geel
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
€ 0,2344 - € 0,2344 54531 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
€ 0,3814 - € 0,3814 18800 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
16.0 mm
EPDM
14.0 mm
  • van 4
Kraagloze maskeerplug 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248850

Prijsbereik
€ 2,5674 - € 2,5674

Voorraadniveaus
686 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Prijsbereik
€ 1,4172 - € 1,2762

Voorraadniveaus
439 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386736

Prijsbereik
€ 3,3688 - € 3,3688

Voorraadniveaus
8909 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092293

Prijsbereik
€ 0,3989 - € 0,2003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386705

Prijsbereik
€ 1,8847 - € 1,7957

Voorraadniveaus
708 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 15.0 mm PVC Zwart

10070710

Prijsbereik
€ 0,2714 - € 0,1399

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092316

Prijsbereik
€ 0,4643 - € 0,2315

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092347

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3695

Voorraadniveaus
7600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092354

Prijsbereik
€ 0,4541 - € 0,4541

Voorraadniveaus
4400 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377451

Prijsbereik
€ 0,2775 - € 0,2775

Voorraadniveaus
52119 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248898

Prijsbereik
€ 0,4927 - € 0,4437

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377499

Prijsbereik
€ 1,0388 - € 0,9364

Voorraadniveaus
3584 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386743

Prijsbereik
€ 0,2107 - € 0,2107

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386781

Prijsbereik
€ 1,2926 - € 1,162

Voorraadniveaus
808 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248911

Prijsbereik
€ 0,8117 - € 0,8117

Voorraadniveaus
3768 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377529

Prijsbereik
€ 1,5137 - € 1,3653

Voorraadniveaus
2753 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.0 mm PVC Zwart

10078174

Prijsbereik
€ 0,4643 - € 0,2463

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10288375

Prijsbereik
€ 0,5936 - € 0,5624

Voorraadniveaus
14400 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Geel
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248874

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,2344

Voorraadniveaus
54531 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248881

Prijsbereik
€ 0,3814 - € 0,3814

Voorraadniveaus
18800 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart