Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,5674 - € 2,5674 | 286 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| € 1,2762 - € 1,4172 | 439 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 3,3688 - € 3,3688 | 8909 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
2 in
50.8 mm
|
Silicone
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| € 0,2003 - € 0,3989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| € 1,7957 - € 1,8847 | 708 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicone
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1399 - € 0,2714 | 13100 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10092316 | € 0,2315 - € 0,4643 | 6000 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|
| € 0,3695 - € 0,7386 | 7600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4541 - € 0,4541 | 4400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 10377451 | € 0,2775 - € 0,2775 | 52119 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| € 0,4437 - € 0,4927 | 4200 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 0,9364 - € 1,0388 | 3584 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 0,2107 - € 0,2107 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| € 1,162 - € 1,2926 | 808 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| € 0,8117 - € 0,8117 | 3768 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| € 1,3653 - € 1,5137 | 2753 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2463 - € 0,4643 | 600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5624 - € 0,5936 | 31900 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Geel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,2344 - € 0,2344 | 58531 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,3814 - € 0,3814 | 8800 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan