Menu Search

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
69 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid FH Kleur D Materiaal d1 Type Bestellen
€ 0,2775 - € 0,3101 47584 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
€ 0,5402 - € 0,601 9214 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
€ 0,1573 - € 0,1662 70927 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
€ 0,3636 - € 0,3636 2332 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
€ 0,5847 - € 0,65 13946 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
€ 1,0818 - € 1,202 3366 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
€ 0,5847 - € 0,65 7 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
€ 1,9738 - € 1,9738 376 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
24.0 mm
Silicone
22.5 mm
€ 0,1399 - € 0,2714 13000 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
€ 2,5674 - € 2,5674 686 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
28.6 mm
€ 1,2762 - € 1,4172 439 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
27.8 mm
Silicone
22.0 mm
1
€ 3,3688 - € 3,3688 8909 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
50.8 mm
Silicone
45.1 mm
1
€ 0,9364 - € 1,0388 3584 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
€ 0,3695 - € 0,7386 7600 Op voorraad
25.0 mm
Zwart
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
€ 0,5773 - € 0,7034 4827 Op voorraad
19.5 mm
Rood
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
€ 1,1026 - € 1,1026 2572 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
14.0 mm
Silicone
12.0 mm
€ 0,8666 - € 0,9661 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Zwart
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
€ 2,1667 - € 2,3003 248 Op voorraad
25.4 mm
Zwart
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
€ 0,4229 - € 0,4229 25036 Op voorraad
25.4 mm
Naturel
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
€ 0,9349 - € 0,9349 23325 Op voorraad
25.0 mm
Naturel
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
  • van 4
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377468

Prijsbereik
€ 0,3101 - € 0,2775

Voorraadniveaus
47584 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248904

Prijsbereik
€ 0,601 - € 0,5402

Voorraadniveaus
9214 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10248867

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1573

Voorraadniveaus
70927 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377475

Prijsbereik
€ 0,3636 - € 0,3636

Voorraadniveaus
2332 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377482

Prijsbereik
€ 0,65 - € 0,5847

Voorraadniveaus
13946 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10377512

Prijsbereik
€ 1,202 - € 1,0818

Voorraadniveaus
3366 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386767

Prijsbereik
€ 0,65 - € 0,5847

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248812

Prijsbereik
€ 1,9738 - € 1,9738

Voorraadniveaus
376 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 15.0 mm PVC Zwart

10070710

Prijsbereik
€ 0,2714 - € 0,1399

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248850

Prijsbereik
€ 2,5674 - € 2,5674

Voorraadniveaus
686 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386699

Prijsbereik
€ 1,4172 - € 1,2762

Voorraadniveaus
439 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386736

Prijsbereik
€ 3,3688 - € 3,3688

Voorraadniveaus
8909 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 25.4 mm EPDM Zwart

10377499

Prijsbereik
€ 1,0388 - € 0,9364

Voorraadniveaus
3584 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Zwart

10092347

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3695

Voorraadniveaus
7600 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 19.5 mm Silicone Rood

10240830

Prijsbereik
€ 0,7034 - € 0,5773

Voorraadniveaus
4827 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Rood
Kraagloze maskeerplug 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377444

Prijsbereik
€ 1,1026 - € 1,1026

Voorraadniveaus
2572 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386774

Prijsbereik
€ 0,9661 - € 0,8666

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10386811

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,1667

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaal
    EPDM
  • Kleur
    Zwart
Kraagloze maskeerplug 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248751

Prijsbereik
€ 0,4229 - € 0,4229

Voorraadniveaus
25036 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel
Kraagloze maskeerplug 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10377437

Prijsbereik
€ 0,9349 - € 0,9349

Voorraadniveaus
23325 Op voorraad
Kenmerken
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaal
    Silicone
  • Kleur
    Naturel