Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaal: EPDM, Silicone, TPE, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Geel, Roze, Rood Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | FH | Kleur | D | Materiaal | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1617 - € 0,1708 | 173927 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,3737 - € 0,3737 | 21832 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| € 0,601 - € 0,6682 | 16946 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 1,1121 - € 1,2357 | 3066 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,601 - € 0,6682 | 1107 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| € 2,0443 - € 2,0443 | 297 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| € 0,7841 - € 0,7841 | 12665 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 1,4828 - € 1,4828 | 17576 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 2,1816 - € 2,1816 | 640 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silicone
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 4804 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| € 1,8459 - € 1,9375 | 408 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silicone
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1438 - € 0,279 | 2500 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10092316 | € 0,2379 - € 0,4773 | 3200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
|
| € 0,4668 - € 0,4668 | 4400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2532 - € 0,4773 | 600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | 282 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 70855 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
Blauw
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 1,6018 - € 1,6934 | 110 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Zwart
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| € 0,6102 - € 0,6102 | 8629 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| € 0,5507 - € 0,6117 | 18346 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
Naturel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm