10153307
CSP8-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,3615 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
| Type | Pin |
| Diameter behuizing | 11.0 mm |
| Diameter behuizing | 0.433 in |
| Gatdiameter A | 8.3 mm |
| Gatdiameter A | 0.327 in |
| Inwendige hoogte | 0.142 in |
| Inwendige hoogte | 3.6 mm |
| Lengte afstandhouder | 6.9 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.272 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan