Menu Search

Schroefsteun met slot 6.5 mm Snap-lock-bevestiging

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR6 item numbers
Essentra artikelnummer:

10153291

Oud artikelnummer:

CSP6-01

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3585
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 358,50

1000 x € 0,3585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Type Pin
Diameter behuizing 10.0 mm
Gatdiameter A 6.5 mm
Inwendige hoogte 3.0 mm
Lengte afstandhouder 6.5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op