Menu Search

Kooimoeren M6 Staal

Tool Free Cage Nuts made from Steel and with a M6 thread Size.
Essentra artikelnummer:

10371503

Oud artikelnummer:

34002401

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,369
500 - 1999 € 0,1757
2000 + € 0,1475
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 18,45

50 x € 0,369

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Moervorm Tool Free
Totale hoogte 9.3 mm
Totale lengte 12.5 mm
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op