Menu Search

Kooimoeren M5 Staal

Tool Free Cage Nuts made from Steel and with a M5 thread size.
Essentra artikelnummer:

10371497

Oud artikelnummer:

34002400

492 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,3453
500 - 1999 € 0,1644
2000 + € 0,1393
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 17,27

50 x € 0,3453

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Moervorm Tool Free
Totale hoogte 9.0 mm
Totale lengte 12.5 mm
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op