Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1846 - € 0,4293 | 900 Op voorraad |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Met vingergreep
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,346 | 4000 Op voorraad |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,2233 | 11500 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | Vraag de levertijd aan hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,2852 - € 0,6375 | Vraag de levertijd aan hier |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,4302 - € 0,9611 | 400 Op voorraad |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| € 0,9367 - € 2,2106 | 8 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 0,6163 - € 1,1982 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,1785 - € 0,2159 | Vraag de levertijd aan hier |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1264 - € 0,2819 | 10400 Op voorraad |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,4901 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 0,6926 - € 1,7108 | 120 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,2877 | 840 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,4196 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 0,9748 - € 2,7488 | 270 Op voorraad |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 1,3944 - € 3,2678 | 27760 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| € 0,2913 - € 0,6471 | 480 Op voorraad |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Met vingergreep
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | 1400 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 1,3989 - € 3,5561 | 345 Op voorraad |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,3036 - € 0,7112 | 150 Op voorraad |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan