Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7689 - € 1,5088 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,1998 - € 0,2593 | 498 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,0267 - € 1,6171 | 15460 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,3748 | 500 Op voorraad |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,0969 - € 1,7239 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3325 - € 0,8906 | 1700 Op voorraad |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 0,2395 - € 0,3081 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,9458 - € 1,4905 | 20298 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
Zonder vingergreep
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,3036 - € 0,7112 | 150 Op voorraad |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,4036 | Vraag de levertijd aan hier |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | 1400 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,2233 | 11500 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | Vraag de levertijd aan hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,2852 - € 0,6375 | Vraag de levertijd aan hier |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 0,9748 - € 2,7488 | 270 Op voorraad |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,2877 | 840 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,346 | 5000 Op voorraad |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 10082430 | € 0,5847 - € 0,9095 | 36960 Op voorraad |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.752 in
95.3 mm
|
|
| € 0,3829 - € 1,3359 | 630 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan