Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.
Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.
Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | h | Kleur | Materiaal | Greeptype | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9367 - € 2,2106 | 8 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| € 0,5476 - € 1,4609 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | 1400 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,129 - € 0,2877 | 840 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2 in
50.8 mm
|
||
| € 0,1264 - € 0,2819 | 10400 Op voorraad |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1739 - € 0,4036 | Vraag de levertijd aan hier |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| € 0,6376 - € 1,1469 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| € 0,2913 - € 0,6471 | 480 Op voorraad |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Met vingergreep
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 0,1785 - € 0,2159 | Vraag de levertijd aan hier |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,6926 - € 1,7108 | 120 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| € 0,6163 - € 1,1982 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,4293 | 900 Op voorraad |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Met vingergreep
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| € 1,3944 - € 3,2678 | 14560 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| € 0,1891 - € 0,4196 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 0,9748 - € 2,7488 | 270 Op voorraad |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,346 | 3000 Op voorraad |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
3 in
76.2 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,2233 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1586 - € 0,3523 | Vraag de levertijd aan hier |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Wit
|
LDPE - PIR
|
Zonder vingergreep
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan