Menu Search

Kokereindpluggen

Op voorraad

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Minder Filters Toon meer filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D h Kleur Materiaal Greeptype d Bestellen
€ 0,749 - € 1,2159 78 Op voorraad
25.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
20.0 mm
€ 0,9763 - € 1,5408 7027 Op voorraad
29.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
24.0 mm
€ 0,5477 - € 0,8894 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
22.0 mm
€ 1,0816 - € 1,6934 78 Op voorraad
32.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
26.0 mm
€ 2,8376 - € 6,911 2644 Op voorraad
45.0 mm
25.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
40.0 mm
€ 0,7384 - € 1,167 60 Op voorraad
35.0 mm
22.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
28.0 mm
€ 0,7444 - € 1,2067 250 Op voorraad
25.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
19.0 mm
€ 0,9611 - € 1,5103 3249 Op voorraad
29.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
23.0 mm
€ 1,0969 - € 1,7239 Vraag de levertijd aan hier
31.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
27.0 mm
€ 1,0267 - € 1,6171 15460 Op voorraad
30.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
25.0 mm
€ 0,7689 - € 1,5088 1800 Op voorraad
36.0 mm
22.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
29.0 mm
€ 0,9458 - € 1,4905 20298 Op voorraad
26.0 mm
20.0 mm
Zwart
PVC
Zonder vingergreep
21.0 mm
Kokerplug 20.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179802

Prijsbereik
€ 1,2159 - € 0,749

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 24.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179833

Prijsbereik
€ 1,5408 - € 0,9763

Voorraadniveaus
7027 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 22.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10060193

Prijsbereik
€ 0,8894 - € 0,5477

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 26.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179857

Prijsbereik
€ 1,6934 - € 1,0816

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 40.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179871

Prijsbereik
€ 6,911 - € 2,8376

Voorraadniveaus
2644 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 28.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10060209

Prijsbereik
€ 1,167 - € 0,7384

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 19.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179796

Prijsbereik
€ 1,2067 - € 0,7444

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 23.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179826

Prijsbereik
€ 1,5103 - € 0,9611

Voorraadniveaus
3249 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 27.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179864

Prijsbereik
€ 1,7239 - € 1,0969

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 25.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179840

Prijsbereik
€ 1,6171 - € 1,0267

Voorraadniveaus
15460 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 29.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10060216

Prijsbereik
€ 1,5088 - € 0,7689

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart
Kokerplug 21.0 mm Zonder vingergreep PVC Zwart

10179819

Prijsbereik
€ 1,4905 - € 0,9458

Voorraadniveaus
20298 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaal
    PVC
  • Kleur
    Zwart