Menu Search

Kogelschroef 80x10 2500.0 Staal

Kogelschroeven met een diameter van 80 mm worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De kogels zitten in een kooi en rollen op de schroefdraad van de spindel terwijl deze draait. Ze laten toe dat de kogelschroef beweging doorgeeft met zeer lage wrijving, wat het ideaal maakt voor toepassinge waar precisie en soepelheid vereist zijn.
Essentra artikelnummer:

20179632

Oud artikelnummer:

20179632

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 2.404,4221
5 - 19 € 2.163,976
20 + € 1.923,5412
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2.404,42

1 x € 2.404,4221

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Screw dia. x lead 80x10
Spindel 10.0
d1 82.15
d2 80.0
d3 75.8
l1 2500.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,89x10-2
Materiaal Staal
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op