Menu Search

Kogelschroef 50x5 2500.0 Staal

Kogelschroeven met een diameter van 50 mm worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De kogels zitten in een kooi en rollen op de schroefdraad van de spindel terwijl deze draait. Ze laten toe dat de kogelschroef beweging doorgeeft met zeer lage wrijving, wat het ideaal maakt voor toepassinge waar precisie en soepelheid vereist zijn.
Essentra artikelnummer:

20178901

Oud artikelnummer:

20178901

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.130,468
5 - 19 € 1.017,4178
20 + € 904,3727
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.130,47

1 x € 1.130,468

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Screw dia. x lead 50x5
Spindel 5.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 2500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Materiaal Staal
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op