Menu Search

Kogelschroef 40x20 500.0 Staal

Kogelschroeven met een diameter van 40 mm worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De kogels zitten in een kooi en rollen op de schroefdraad van de spindel terwijl deze draait. Ze laten toe dat de kogelschroef beweging doorgeeft met zeer lage wrijving, wat het ideaal maakt voor toepassinge waar precisie en soepelheid vereist zijn.
Essentra artikelnummer:

20178420

Oud artikelnummer:

20178420

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 208,7477
5 - 19 € 187,8701
20 + € 166,9935
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 208,75

1 x € 208,7477

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Screw dia. x lead 40x20
Spindel 20.0
d1 42.15
d2 40.0
d3 35.8
l1 500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,66x10-3
Materiaal Staal
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op