Menu Search

Kogelschijf leveller M36 80.0 61.0 RVS

Deze vulpaat leveller met kogelkop is een uitlijningscomponent voor het compenseren van oneffen oppervlakken en het bereiken van exacte nivellering - over het algemeen gebruikt in veeleisende dynamische en statische ladingstoepassingen. Snel en eenvoudig om te installeren en aan te passen met behulp van een sleutel.
Essentra artikelnummer:

20202057

Oud artikelnummer:

20202057

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 96,472
5 - 19 € 86,822
20 - 39 € 77,173
40 + € 67,534
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 96,47

1 x € 96,472

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bout M36
d1 80.0
d2 61.0
d3 44.0
h 20.0
α app.
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op